CUC-IA2G-J1ST-AB/R4R-P - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
1664097

RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 8, 1 GBit/s, THR-Lötanschluss, Schutzart: IP20, Tape and Reel

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Vereinfachter Ethernet-Design-Prozess durch integrierte Befilterung
Reduzierung von Leiterplattenkomplexität und Verringerung von EMV-Risiken
Automatisierte Verarbeitung durch Reflow-Lötfähigkeit
Optimale Variante für jede Applikation dank großer Produktvielfalt
Gewappnet für anspruchsvolle Einsatzgebiete durch industrielles Design