CUC-IA5M-J1ST-AB/R4R-PL1 - Befilterter RJ45 Leiterplattensteckverbinder
1664059

Befilterter RJ45 Leiterplattensteckverbinder, 1x1 single-port, Anschlussrichtung des Steckers zur Platine: 90 °, Tab unten, Geschirmt, Schirmfedern, LED (Grün, Gelb), Polzahl: 8, 10/100 MBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, Verpackungsart: Tape and Reel

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Vereinfachter Ethernet-Design-Prozess durch integrierte Befilterung
Reduzierung von Leiterplattenkomplexität und Verringerung von EMV-Risiken
Hohe mechanische Stabilität bei der Verbindung Buchse zur Leiterplatte durch Through-Hole-Reflow-Technologie - THR
Automatisierte Verarbeitung durch Reflow-Lötfähigkeit
Platzsparend durch kompakte Bauform
Herausragende EMI Performance
Ermöglicht platzsparendes Leiterplattendesign bei gleichzeitiger Reduzierung der BOM durch integrierte Filter und Übertrager
Ideal für anspruchsvolle industrielle Applikationen aufgrund der hohen Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie des erweiterten Temperaturbereichs