CUC-IB5M-J1ST-AT/R4T-L1
-
Befilterter RJ45 Leiterplattensteckverbinder
1663963
Befilterter RJ45 Leiterplattensteckverbinder, 1x1 single-port, Anschlussrichtung des Steckers zur Platine: 90 °, Tab oben, Geschirmt, LED (Grün, Gelb), Polzahl: 8, 10/100 MBit/s, THT, THD, Welle, IP20, Verpackungsart: Tray
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vereinfachter Ethernet-Design-Prozess durch integrierte Befilterung
Reduzierung von Leiterplattenkomplexität und Verringerung von EMV-Risiken
Hohe mechanische Stabilität bei der Verbindung Buchse zur Leiterplatte durch Through-Hole-Technologie - THT
Tray-Verpackung
Platzsparend durch kompakte Bauform
Herausragende EMI Performance
Ermöglicht platzsparendes Leiterplattendesign bei gleichzeitiger Reduzierung der BOM durch integrierte Filter und Übertrager
Ideal für anspruchsvolle industrielle Applikationen aufgrund der hohen Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie des erweiterten Temperaturbereichs