CUC-IB5M-J1ST-AT/R4R-L1 - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
1663954

RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 8, 2 x LED (grün, gelb), 100 MBit/s, THR-Lötanschluss, Schutzart: IP20, Tape and Reel

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Vereinfachter Ethernet-Design-Prozess durch integrierte Befilterung
Reduzierung von Leiterplattenkomplexität und Verringerung von EMV-Risiken
Automatisierte Verarbeitung durch Reflow-Lötfähigkeit
Optimale Variante für jede Applikation dank großer Produktvielfalt
Gewappnet für anspruchsvolle Einsatzgebiete durch industrielles Design