CUC-IB4M-J1ST-AT/R4R-L1
-
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
1663953
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 8, 2 x LED (grün, gelb), 100 MBit/s, THR-Lötanschluss, Schutzart: IP20, Tape and Reel
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vereinfachter Ethernet-Design-Prozess durch integrierte Befilterung
Reduzierung von Leiterplattenkomplexität und Verringerung von EMV-Risiken
Automatisierte Verarbeitung durch Reflow-Lötfähigkeit
Optimale Variante für jede Applikation dank großer Produktvielfalt
Gewappnet für anspruchsvolle Einsatzgebiete durch industrielles Design