CK2,5-ED-1,50ST-S AG
-
Crimpkontakt
1663860
Crimpkontakt, Serie: HC-HV, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , Material Kontakt: Cu-Legierung