CK2,5-ED-3,00BU AG - Crimpkontakt
1663695

Crimpkontakt, Serie: HC-M-06, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Anschlussquerschnitt: 3 mm2 ... 3 mm2, AWG 12...12 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails









Kompatible Produkte