CK2,5-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt
1663679

Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails









Kompatible Produkte