CK2,5-ED-1,00BU AG
-
Crimpkontakt
1663666
Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Anschlussquerschnitt: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , Material Kontakt: Cu-Legierung