CK2,5-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt
1663640

Crimpkontakt, Serie: HC-M-06, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Anschlussquerschnitt: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails








Kompatible Produkte