CK1,6-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt
1663446

Crimpkontakt, Serie: HC-M-12, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails









Kompatible Produkte