CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimpkontakt
1663417

Crimpkontakt, Serie: HC-M-12, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Anschlussquerschnitt: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails









Kompatible Produkte