CK1,6-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt
1663404

Crimpkontakt, Serie: HC-M-12, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Anschlussquerschnitt: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails









Kompatible Produkte