CK1,6-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt
1663378

Crimpkontakt, Serie: HC-M-12, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails









Kompatible Produkte