SACC-M12MR-5CON-PG 7 - Steckverbinder
1662269

Steckverbinder, Universal, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Kunststoff, Kabelverschraubung Pg7, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter