HCC 4-MC - Steckerteil
1660669

Steckerteil, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 13,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Anschlussart: Crimpanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Solide Zugentlastung für Stecker- und Buchsenteil
Fingerberührsicher, auch im gezogenen Zustand