VS-A-F-IP67-BK
-
Anbaurahmen
1658668
Anbaurahmen, IP67, für Freenet-System, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: schwarz
Produktdetails
Produkttyp | Anbaurahmen |
Anwendung | Freenet |
Bauform | Variante 6 |
Polzahl | 8 |
Steckgesicht | RJ45 |
Anzahl der Steckplätze | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Maßzeichnung |
|
Breite | 36 mm |
Höhe | 36 mm |
Tiefe | 27,5 mm |
Länge | 27,6 mm |
Farbe | schwarz |
Material | Kunststoff |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Dichtung Flachdichtung | NBR |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Gehäuseoberfläche | PA, lichtgrau |
Material Kontaktoberfläche | Au/Ni |
Material Kontaktträger | Polyester GF |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 1000 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65/IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Montageart | Vorderwandmontage |
Artikelnummer | 1658668 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNNDA |
GTIN | 4046356163200 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,73 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440392 |
ECLASS-15.0 | 27440392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
VS-08-SD-F - Schutzdeckel 1652606
-
VS-08-BU/BU-RJ45-F - RJ45-Kupplung 1405617
-
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - RJ45-Buchseneinsatz 1652936
-
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - RJ45-Buchseneinsatz 1652949
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJ-Buchseneinsatz 1652978
-
VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - USB-Buchseneinsatz 1653838
-
VS-04-BUA-FK-F/IP67 - USB-Buchseneinsatz 1653854
-
VS-04-BUB-FK-F/IP67 - USB-Buchseneinsatz 1653867
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-Buchseneinsatz 1418984
-
CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - RJ45-Kupplung 1086111
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg