Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder
1658435

RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Material: Kunststoff, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Kabelabgang: gerade, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042, PROFINET

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache und zeitsparende Konfektion durch IDC-Schnellanschlusstechnik
International einsetzbar durch EAC, UL 1863 und CAN/CSA C22.2
Optimaler Begleiter beim Service oder Reparatur Einsatz im Feld, es werden keine Spezialwerkzeuge zur Montage benötigt