VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-Steckverbinder
1658008

RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Material: Kunststoff, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 23, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Ethernet

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache und zeitsparende Konfektion durch IDC-Schnellanschlusstechnik
International einsetzbar durch EAC, UL 1863 und CAN/CSA C22.2
Optimaler Begleiter beim Service oder Reparatur Einsatz im Feld, es werden keine Spezialwerkzeuge zur Montage benötigt