ME MAX 45 MT 3-3 RD3001 - Zwischenelement
1656668

Tragschienengehäuse, Zwischenelement, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 112,85 mm, Farbe: rot (ähnlich RAL 3001), Querverbindung: ohne Busverbinder

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache Montage
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene