Schutzkontaktsteckdose, Kunststoff, für Frankreich
Produktdetails
Produkttyp
Steckdose
Länderkennung
Frankreich
Bemessungsspannung (III/3)
250 V
Bemessungsstrom
16 A
Anschlussart
Schraubanschluss
Maßzeichnung
Breite
51 mm
Höhe
88 mm
Tiefe
68 mm
Material Gehäuse
PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-10 °C ... 60 °C
Montagehinweis
passend für alle Einbaurahmen
Artikelnummer
1656534
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Verkaufsschlüssel
D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel
AF7EBX
GTIN
4046356029902
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
161,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
154,2 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
BE
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 9.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.A*30.B.01102
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.