VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/1,0
-
USB-Kabel
1655771
Konfektioniertes USB-Kabel, geschirmt, Farbe: RAL 5021 (wasserblau), PUR-Außenmantel, USB Typ A/Standard auf offenes Kabelende, Länge: 1 m
Produktdetails
| Sensorart | USB 2.0 |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsspannung (III/3) | 125 V |
| Bemessungsstrom | 1 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 480 MBit/s |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | USB 2.0 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 480 MBit/s |
| Wellenwiderstand | 100 Ω |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Material Gehäuse | PA |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade USB Typ A |
| Schutzart | IP20 |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Leitungslänge | 1,00 m |
| FireWire [980] | |
| Leitungsgewicht | 59 kg/km |
| Polzahl | 6 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | FireWire [980] |
| Leiteraufbau | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Signallaufzeit | 4,6 ns/m |
| Signalgeschwindigkeit | 0,72 c |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 19x 0,20 mm |
| AWG Spannungsversorgung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 2x 2x 0,14 mm² (Signalleitung) |
| 2x 0,5 mm² (Spannungsversorgung) | |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | ≤ 1,05 mm (Signalleitung) |
| nom. 1,4 mm (Spannungsversorgung) | |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,70 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | Zell-PE (Signalleitung) |
| PVC (Spannungsversorgung) | |
| Einzelader, Farbe | weiß-blau, weiß-orange, weiß, schwarz |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
| Gesamtverseilung | 2 Paare und 2 Spannungsversorgungsadern zur Seele |
| Leiterwiderstand max. | 150 Ω/km |
| Isolationswiderstand | 5 GΩ*km |
| Kopplungswiderstand | 5,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 % (bei 100 MHz) |
| Betriebskapazität | 42 pF (pro Meter) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 125 V |
| Prüfspannung | 1000 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 5 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 34 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 34 mm |
| Zugfestigkeit | ≤ 30 N |
| Schirmdämpfung | 60,00 dB (bis 1000 MHz) |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-2-2 |
| Ölbeständigkeit | nach EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | Mikrobenbeständigkeit nach DIN VDE 0282 |
| Hydrolysebeständigkeit nach DIN 53504 | |
| Besondere Eigenschaften | Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -10 °C ... 50 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| IP20 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -20 °C ... 60 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | 0 °C ... 50 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | Stecker/Buchse |
| Artikelnummer | 1655771 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABNDBA |
| GTIN | 4017918993863 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 74,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 57,75 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg