VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/5,0
-
USB-Kabel
1653948
Konfektioniertes USB-Kabel, geschirmt, Farbe: RAL 5021 (wasserblau), PUR-Außenmantel, USB Typ A/Standard auf USB Typ B/Standard, Länge: 5 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Sensorart | USB 2.0 |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsspannung (III/3) | 125 V |
Bemessungsstrom | 1 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 480 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | USB 2.0 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 480 MBit/s |
Wellenwiderstand | 100 Ω |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Material Gehäuse | PA |
Außenmantel, Material | PUR |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade USB Typ A |
Schutzart | IP20 |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade USB Typ B |
Schutzart | IP20 |
Leitungslänge | 5,00 m |
FireWire [980] | |
Leitungsgewicht | 59 kg/km |
Polzahl | 6 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | FireWire [980] |
Leiteraufbau | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
Signallaufzeit | 4,6 ns/m |
Signalgeschwindigkeit | 0,72 c |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 19x 0,20 mm |
AWG Spannungsversorgung | 20 |
Leitungsquerschnitt | 2x 2x 0,14 mm² (Signalleitung) |
2x 0,5 mm² (Spannungsversorgung) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | ≤ 1,05 mm (Signalleitung) |
nom. 1,4 mm (Spannungsversorgung) | |
Leitungsaußendurchmesser | 6,70 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | Zell-PE (Signalleitung) |
PVC (Spannungsversorgung) | |
Einzelader, Farbe | weiß-blau, weiß-orange, weiß, schwarz |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
Gesamtverseilung | 2 Paare und 2 Spannungsversorgungsadern zur Seele |
Leiterwiderstand max. | 150 Ω/km |
Isolationswiderstand | 5 GΩ*km |
Kopplungswiderstand | 5,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 % (bei 100 MHz) |
Betriebskapazität | 42 pF (pro Meter) |
Nennspannung Kabel | ≤ 125 V |
Prüfspannung | 1000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 5 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 34 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 34 mm |
Zugfestigkeit | ≤ 30 N |
Schirmdämpfung | 60,00 dB (bis 1000 MHz) |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-2-2 |
Ölbeständigkeit | nach EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | Mikrobenbeständigkeit nach DIN VDE 0282 |
Hydrolysebeständigkeit nach DIN 53504 | |
Besondere Eigenschaften | Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-10 °C ... 50 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
IP20 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (Kabel, feste Verlegung) |
0 °C ... 50 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1653948 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNDBA |
GTIN | 4046356298872 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 333,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 275 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060328 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg