VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
1653087

RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Anschlussart: THT-Welle

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durch die THT-Technologie (Through-Hole Technology) wird eine hohe mechanische Stabilität bei der Verbindung der Buchse zur Leiterplatte erreicht
Der erweiterte Temperaturbereich von -25 °C ... +80 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Applikationen
Sichere Übertragung durch Schirmung