VS-15-GC-BU/BU
-
D-SUB-Gender-Changer
1652664
D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, Gender-Changer, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC
Produktdetails
Produkttyp | Kontakteinsatz |
Bauform | D-SUB |
Sensorart | Universal |
Polzahl | 15 |
Steckgesicht | D-SUB |
Geschirmt | nein |
Kabelabgang | gerade |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsspannung (III/3) | 125 V |
Bemessungsstoßspannung | 1 kV |
Bemessungsstrom | 5 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Leistungsübertragung | Power |
Anschlussart | Kupplung |
Breite | 17,8 mm |
Höhe | 39,26 mm |
Länge | 12,55 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | Metall |
Material Gehäuseoberfläche | metallisiert |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Gold |
Material Kontaktträger | Polyester GF |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 200 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 125 °C |
Montageart | Gewinde |
Artikelnummer | 1652664 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNCAB |
GTIN | 4017918952822 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13,59 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 12,79 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440323 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg