HC-B 24-I-UT-F - Kontakteinsatz
1648306

Kontakteinsatz, Polzahl: 24+PE, Baugröße: B24, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Schraubanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für die schnelle
Kodierung mit Kunststoffprofil
Für Prüfstift 2 mm
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373