HC-B 16-I-CT-M - Kontakteinsatz
1648270

Kontakteinsatz, Polzahl: 16+PE, Baugröße: B16, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Ihre Vorteile

Für die schnelle
Kodierung mit Kunststoffprofil
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373