Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-B 16-I-UT-M - Kontakteinsatz
1648238

Kontakteinsatz, Polzahl: 16+PE, Baugröße: B16, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Schraubanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für die schnelle
Kodierung mit Kunststoffprofil
Für Prüfstift 2 mm
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373