PSPT 2,5/ 2-ST BK CP1BDWH1,2 - Leiterplatten-Steckverbinder
1648202

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 300 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: PSPT 2,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Variante mit Kodierung und Bedruckung

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Variabel kodierbar für hohen Schutz vor Fehlstecken
Schnell und einfach kodiert beim erstmaligen Verbinden von Steckverbinder und Grundleiste
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss