HC-B 6-I-CT-F - Kontakteinsatz
1648160

Kontakteinsatz, Polzahl: 6+PE, Baugröße: B6, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für die schnelle
Kodierung mit Kunststoffprofil
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373