BS-WIRE BRAKE-6 SET
-
Leiterbremse
1645918
Strukturierung von Leitern für Querschnitte von 0,5 mm2 ... 6 mm2. Kompatibel mit NS 35-Tragschienen und UC-TM 6- bzw. UCT-TM 6-Beschriftungsmaterial.
Produktdetails
Allgemein | Set besteht aus 5 Stück |
Produkttyp | Montagematerial |
Breite | 11 mm |
Höhe | 45 mm |
Länge | 70 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 1,6 mm ... 5,8 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Material | PC/PBT |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 35 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 0 °C ... 60 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 85 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 20 % ... 85 % |
Montageart | NS 35/15, NS 35/7,5 |
Artikelnummer | 1645918 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
Produktschlüssel | BH2XX1 |
GTIN | 4067923175280 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 107,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 100 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27182815 |
ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002624 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend (kein elektrisches und elektronisches Equipment) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
CLIPFIX 35-5 V0 - Endhalter 3032350
-
CLIPFIX 35 WH - Endhalter 0802723
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
SZF 3-1,0X5,5 - Schraubendreher 1206612
-
SZF 2-0,8X4,0 - Schraubendreher 1204520
Ihre Vorteile
Zeitersparnis und Reduzierung der Suchzeiten durch schnellen Leiterzugriff
Übersichtliche Montagearbeitsplätze bei der Verdrahtung dank geordneter Leiterführung
Reduzierung der Verwechslungsgefahr bei ähnlichen Querschnitten durch Beschriftungsmöglichkeit
Verbesserte Zugänglichkeit der Leiter durch flexible Befestigungsmöglichkeiten
Einfache Installation dank Kompatibilität mit NS 35-Tragschienen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg