ICC25-H/5R3,5-5015 - Leiterplatten-Grundleiste
1643166

Leiterplatten-Grundleiste, Farbe: blau, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 150 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der Anschlüsse: 5, Artikelfamilie: ICC..-H/..R3,5, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: ICC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Kartonverpackung, Artikel mit seitlichem Pinabgang rechts

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Variabel kodierbar für hohen Schutz vor Fehlstecken
Ausgelegt für die Integration in den Wellenlötprozess
Einfache und schnelle Einschubmontage bestückter Leiterplatten dank stabiler Führungsschienen
Schnell und einfach kodiert beim erstmaligen Verbinden von Steckverbinder und Grundleiste