Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA BK - Wanddurchführung
1643000

Wanddurchführung, für die Außenwandmontage mit Handlöt-/Flachsteckeranschluss, 4,8 x 0,8 mm, Anschlussgewinde: M20x1,5, 4-polig

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich
Sicherer Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden