BS-WIRE BRAKE-6
-
Leiterbremse
1642850
Strukturierung von Leitern für Querschnitte von 0,5 - 6 mm2. Kompatibel mit NS 35 Tragschienen und UC-TM 6 bzw. UCT-TM 6 Beschriftungsmaterial.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zeitersparnis und Reduzierung der Suchzeiten durch schnellen Leiterzugriff
Übersichtliche Montagearbeitsplätze bei der Verdrahtung dank geordneter Leiterführung
Reduzierung der Verwechslungsgefahr bei ähnlichen Querschnitten durch Beschriftungsmöglichkeit
Verbesserte Zugänglichkeit der Leiter durch flexible Befestigungsmöglichkeiten
Einfache Installation dank Kompatibilität mit NS 35-Tragschienen