Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE - Leitungsverbinder
1642182

QUICKON-Leitungsverbinder, schwarz, 3+PE-polig, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, für Kabeldurchmesser 6 mm ... 12 mm.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich
Sicherer Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
Einfach und sicher - mit dem Leitungsverbinder können Leitungen schnell repariert oder verlängert werden, in Kombination mit dem Steckverbinder auch als Kupplungsverbindung