cUL Recognized
Zulassungs-ID: E118976Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 11 A |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 15 A |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102EAC
Zulassungs-ID: EAC-ZulassungVDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40032336Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,75 - 1,5 |