Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Leitungsverbinder
1641879

Leitungsverbinder, Anschlussart: IDC-Anschluss, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, 125 V, 5 A, schwarz, Kodierung: nein, Leitungsaußendurchmesser: 3,5 mm ... 6 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
Sicherer Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
Einfach und sicher - mit dem Leitungsverbinder können Leitungen schnell repariert oder verlängert werden, in Kombination mit dem Steckverbinder auch als Kupplungsverbindung