Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA - Wanddurchführung
1640663

QUICKON-Wanddurchführung, für die Außenwandmontage mit Handlöt-/Flachsteckeranschluss 4,8 mm x 0,8 mm, 3-polig.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich