LPWAN LCU D4I ZHAGA BULK 48 EU
-
Funkmodul
1639836
Zhaga-Book-18 kompatibles Steuergerät für Straßenleuchten über LoRaWAN®, VPE: 48 Stück, Spannungsversorgung und DALI-2 Kommunikation über Zhaga kompatible Sockel, Ansteuerung DALI-2 kompatibler EVGs
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Funkmodul |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II (Kunststoffgehäuse) |
| Transientenüberspannungsschutz | nein |
| Systemgrenzen | |
| Benennung | Funkmodul |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | = 1 (über DALI-Kommunikation mit interner Spannungsversorgung) |
| ≤ 64 (über DALI-Kommunikation mit externer Spannungsversorgung) | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | typ. 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
| Anschlussart | Zhaga-Book-18-Buchse |
| Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Steuerung für LED-Treiber |
| Automatische Kanalselektion | ADR |
| Funkzulassungen | Europa |
| Länderunterstützung | Ägypten |
| Albanien | |
| Andorra | |
| Armenien | |
| Österreich | |
| Bahrain | |
| Bangladesch | |
| Belarus | |
| Belgien | |
| Birmar (Myanmar) | |
| Bosnien/Herzegowina | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulgarien | |
| Kambodscha | |
| Kroatien | |
| Cyprus | |
| Tschechien | |
| Dänemark | |
| Estland | |
| Finnland | |
| Frankreich | |
| Deutschland | |
| Griechenland | |
| Island | |
| Ungarn | |
| Iran | |
| Italien | |
| Laos | |
| Lettland | |
| Libanon | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Mazedonien | |
| Malta | |
| Moldavien | |
| Montenegro | |
| Marokko | |
| Niederlande | |
| Neuseeland | |
| Nigeria | |
| Norwegen | |
| Oman | |
| Pakistan | |
| Philippinen | |
| Polen | |
| Katar | |
| Rumänien | |
| Saudi-Arabien | |
| Serbien | |
| Singapur | |
| Slowakei | |
| Slowenien | |
| Südafrika | |
| Spanien | |
| Schweden | |
| Schweiz | |
| Tunesien | |
| Türkei | |
| Ukraine | |
| Vereinigte Arabische Emirate | |
| Großbritannien | |
| Irland | |
| Portugal | |
| Vietnam | |
| Wireless | |
| Benennung | LoRaWAN® EU 868 |
| Anzahl | 1 |
| Frequenzband | 868 MHz |
| Funkstandard | LoRaWAN® |
| Sendeleistung | bis zu 27 dBm |
| Reichweite | bis zu 15 km |
| Empfängerempfindlichkeit | - 139,50 dBm |
| Übertragungsphysik | LoRa® |
| Anzahl der Funk-Interfaces | 1 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Farbe | transparent |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Entladung statischer Elektrizität (ESD)EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Kriterium A, ±4 kV Kontaktentladung, ±8 kV Luftentladung |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Elektromagnetische FelderEN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriterium A, Feldstärke: 10 V/m | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Schnelle Transienten (Burst)EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriterium A, ±2 kV | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transiente Überspannung (Surge)EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriterium A, ±1 kV (symmetrisch) | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Leitungsgeführte StörgrößenEN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
| Prüfung der Störaussendung nach EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Funkstöreigenschaften EN 55015 |
| Montageart | Steckmontage (Zhaga-Book-18 Steckverbindung) |
| Artikelnummer | 1639836 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DREDIA |
| GTIN | 4067923164499 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 82,29 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 300 g |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Verbesserte Energieeffizienz durch bidirektionale LoRaWAN®-Kommunikation
Lichtpunkte stets im Blick durch Fernparametrierung und –diagnose
Automatische Fallbackstrategie im Fall einer Kommunikationsstörung
TLS 128 verschlüsselte Datenübertragung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg