LPWAN LCU D4I ZHAGA EU
-
Funkmodul
1639790
Zhaga-Book-18 kompatibles Steuergerät für Straßenleuchten über LoRaWAN®, Spannungsversorgung und DALI-2-Kommunikation über Zhaga-kompatible Sockel, Ansteuerung DALI-2-kompatibler EVGs
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Funkmodul |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II (Kunststoffgehäuse) |
Transientenüberspannungsschutz | nein |
Systemgrenzen | |
Benennung | Funkmodul |
Anzahl der unterstützten Teilnehmer | = 1 (über DALI-Kommunikation mit interner Spannungsversorgung) |
≤ 64 (über DALI-Kommunikation mit externer Spannungsversorgung) | |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | typ. 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
Anschlussart | Zhaga-Book-18-Buchse |
Funktionen | |
Grundfunktionalität | Steuerung für LED-Treiber |
Automatische Kanalselektion | ADR |
Funkzulassungen | Europa |
Länderunterstützung | Ägypten |
Albanien | |
Andorra | |
Armenien | |
Österreich | |
Bahrain | |
Bangladesch | |
Belarus | |
Belgien | |
Birmar (Myanmar) | |
Bosnien/Herzegowina | |
Brunei Darussalam | |
Bulgarien | |
Kambodscha | |
Kroatien | |
Cyprus | |
Tschechien | |
Dänemark | |
Estland | |
Finnland | |
Frankreich | |
Deutschland | |
Griechenland | |
Island | |
Ungarn | |
Iran | |
Italien | |
Laos | |
Lettland | |
Libanon | |
Liechtenstein | |
Litauen | |
Luxemburg | |
Mazedonien | |
Malta | |
Moldavien | |
Montenegro | |
Marokko | |
Niederlande | |
Neuseeland | |
Nigeria | |
Norwegen | |
Oman | |
Pakistan | |
Philippinen | |
Polen | |
Katar | |
Rumänien | |
Saudi-Arabien | |
Serbien | |
Singapur | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Südafrika | |
Spanien | |
Schweden | |
Schweiz | |
Tunesien | |
Türkei | |
Ukraine | |
Vereinigte Arabische Emirate | |
Großbritannien | |
Irland | |
Portugal | |
Vietnam | |
Wireless | |
Benennung | LoRaWAN® EU 868 |
Anzahl | 1 |
Frequenzbereich | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
Frequenzband | 868 MHz |
Funkstandard | LoRaWAN® |
Sendeleistung | < 14 dBm |
Reichweite | bis zu 15 km |
Empfängerempfindlichkeit | - 139,50 dBm |
Übertragungsphysik | LoRa® |
Anzahl der Funk-Interfaces | 1 |
Maßzeichnung |
|
Höhe | 52 mm |
Durchmesser | 80 mm |
Farbe | transparent |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 0 % ... 95 % |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störfestigkeit nach EN 301489-1 Entladung statischer Elektrizität (ESD) Kriterium A, ±4 kV Kontaktentladung, ±8 kV Luftentladung |
Elektromagnetische Felder Kriterium A, Feldstärke: 10 V/m | |
Schnelle Transienten (Burst) Kriterium A, ±2 kV | |
Transiente Überspannung (Surge) Kriterium A, ±1 kV (symmetrisch) | |
Leitungsgeführte Störgrößen Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
Prüfung der Störaussendung nach EN IEC 55015 |
Montageart | Steckmontage (Zhaga-Book-18 Steckverbindung) |
Artikelnummer | 1639790 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DREDIA |
GTIN | 4067923165632 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 91 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 71 g |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Ursprungsland | CH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Verbesserte Energieeffizienz durch bidirektionale LoRaWAN®-Kommunikation
Lichtpunkte stets im Blick durch Fernparametrierung und –diagnose
Automatische Fallbackstrategie im Fall einer Kommunikationsstörung
TLS 128 verschlüsselte Datenübertragung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg