UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 40 A | - 10 | |
Control | 600 V | 10 A | 14 |
Kontakteinsatz, Polzahl: 6+36+PE, Baugröße: B16, Leistungskontakte: 6, Steuerkontakte: 36, Stift, Crimpanschluss, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, Anwendung: Leistung/Signal
Allgemein | Für HEAVYCON-ADVANCE und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B16/B32, Leistungskontakte: CK 4,0-ED, Steuerkontakte: CK 1,6-ED (Crimpkontakte nicht im Lieferumfang) |
Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
Serie | HC-K |
Anwendung | Leistung/Signal |
Bauform | B16 |
B32 | |
Polzahl | 42 |
Steckgesicht | 6+36+PE |
Kontaktnummerierung | 1 - 6 (Leistungskontakte) |
1 - 36 (Steuerkontakte) | |
Anzahl Leistungskontakte | 6 |
Anzahl Steuerkontakte | 36 |
Kontakttyp | gedreht |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34 mm |
Höhe | 39 mm |
Länge | 84,5 mm |
Bohrlochabstand horizontal | 77,5 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Kontaktdurchmesser | 4 mm |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Crimpanschluss (Leistungskontakte) |
Crimpanschluss (Steuerkontakte) | |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 1,5 mm² ... 6 mm² (Leistungskontakte) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (Steuerkontakte) | |
Anschlussquerschnitt AWG | 16 ... 10 (Leistungskontakte) |
26 ... 14 (Steuerkontakte) | |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-Anschluss) |
0,5 Nm ... 0,8 Nm (Befestigungsschrauben zur Montage im HEAVYCON-Gehäuse) | |
Abisolierlänge der Einzelader | 9 mm (Leistung 1,5 ... 2,5 mm²) |
8 mm (Steuerkontakte, bei Querschnitt 0,14 mm² ... 1,5mm²) | |
9,5 mm (Leistung 4 ... 6 mm²) | |
6 mm (2,5 mm²) |
Bemessungsspannung (III/3) | 690 V (Leistungskontakte) |
160 V (Steuerkontakte) | |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV (Leistungskontakte) |
2,5 kV (Steuerkontakte) | |
Bemessungsstrom | 40 A (Leistungskontakte) |
10 A (Steuerkontakte) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Material Kontaktträger | PC |
Material Kontaktoberfläche, Leistungskontakt | Ag |
Material Kontaktoberfläche, Steuerkontakt | Ag (alternativ Au) |
Normen / Bestimmungen | PC |
PC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Prüfung | |
Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatz R22 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL2) |
PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatz R23 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
Artikelnummer | 1636376 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ABA |
GTIN | 4046356011518 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 68,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 65,6 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 40 A | - 10 | |
Control | 600 V | 10 A | 14 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 5,759 kg CO2e |