HC-K12/ 2-EBUC - Kontakteinsatz
1636347

Kontakteinsatz, Polzahl: 12+2+PE, Baugröße: B16, Leistungskontakte: 12, Steuerkontakte: 2, Buchse, Crimpanschluss, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, Anwendung: Leistung/Signal

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373