HC-K 8/24-EBUC - Kontakteinsatz
1636321

Kontakteinsatz, Polzahl: 8+24+PE, Baugröße: B10, Leistungskontakte: 8, Steuerkontakte: 24, Buchse, Crimpanschluss, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, Anwendung: Leistung/Signal

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373