PRC 20/M17-5E-FT25-MC GN - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1636039

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Artikelfamilie: PRC 20, Bauform: gerade, Farbe: schwarz, Polzahl: 6, Aderquerschnitt min.: 0,75 mm2, Aderquerschnitt max.: 1 mm2, Bemessungsspannung: Dreiphasig 630 V AC, Bemessungsstrom: 8 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kabeldurchmesser min.: 6 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm, Einstellmöglichkeit für die Entriegelung: 1. mit einem Werkzeug oder 2. von Hand

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Duo-Unlock-Verriegelungstechnologie für mehr Flexibilität bei Installation und Wartung
Sicherer Einsatz bei extremen Umgebungsbedingungen durch hohe Schutzarten und Schlagfestigkeit
Einfache Handhabung durch bewährte Crimpanschlusstechnik​
Mechanische und Farbkodierung für eine schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme