LC-0158-02 - Crimp-Locator
1634161

Ersatzlocator für Handcrimpzange 1634155, zur Vercrimpung gedrehter Kontakte, Durchmesser: 1 mm und 2 mm, Querschnitt: 0,06 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetails








Kompatible Produkte