LC-0144-00 - Crimp-Locator
1634160

Ersatzlocator für Handcrimpzange 1634155, zur Vercrimpung gedrehter Kontakte, Durchmesser: 0,6 mm, 0,8 mm und 1,0 mm, Querschnitt: 0,06 mm2 ... 1,5 mm2

Produktdetails