LC-0116-01 - Crimp-Locator
1634159

Ersatzlocator für Handcrimpzange 1634155, zur Vercrimpung gedrehter Kontakte, Durchmesser: 1,0 mm und 1,5 mm, Querschnitt: 0,08 mm2 ... 1,0 mm2

Produktdetails








Kompatible Produkte