CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM - Crimpzange mit Digitalanzeige
1634155

Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm, Litzenquerschnitt: 0,06 mm2 ... 2,5 mm2. Die zu verwendenden Lokatoren und Positionierstifte (siehe Crimpzangen-Anleitung) sind im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails








Kompatible Produkte