CRIMPTOOL-TC/1,00...10,0QMM - Crimpzange mit Digitalanzeige
1634154

Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 1,5 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, Litzenquerschnitt: 1 mm2 ... 10 mm2. Die zu verwendenden Lokatoren und Positionierstifte (siehe Crimpzangen-Anleitung) sind im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails








Kompatible Produkte