CRIMPTOOL-TC/0,08...6,00QMM - Crimpzange mit Digitalanzeige
1634153

Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 1 mm/ Ø 1,5 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, Litzenquerschnitt: 0,08 mm2 ... 6 mm2. Die zu verwendenden Lokatoren und Positionierstifte (siehe Crimpzangen-Anleitung) sind im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails








Kompatible Produkte